目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
气路板遮盖板
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
7系列电磁阀和气控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_7/tappo_esclusore_per_sottobase.prj},{NB=701-TP},{IDNR=},{MOD=701-TP},{TG=26},{A=26.5},{B=61.7},{C=10},{D=4.2},{INFO=Infotext},{AX=19.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TG
(ISO 15407-1)规格
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
701-TP
701-TP
26
26.5
61.7
10
4.2
702-TP
702-TP
18
18.5
52.2
10
3.2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D