目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X6580..型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
X6000快插管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapidi_serie_x6000_acciao_inox_316l/mod_x6580.prj},{NB=X6580 6},{IDNR=},{MOD=X6580 6},{A=6},{F=12},{L=28.0},{N=13.5},{PESO=15},{CONFEZIONE=10},{H1=4.500},{P1=1.300},{P2=0.700},{INFO=infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
PESO
重量
[g]
CONFEZIONE
包裹
ⁿ/ₐ
X6580 4
X6580 4
4
10
26.0
12.5
10
10
X6580 6
X6580 6
6
12
28.0
13.5
15
10
X6580 8
X6580 8
8
15
33.0
16.0
26
10
X6580 10
X6580 10
10
18
35.5
17.0
39
10
X6580 12
X6580 12
12
20
41.0
19.0
54
10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D