目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
8512...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
8000系列双密封快插管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapid_doppia_tenuta_serie_8000/mod_8512.prj},{NB=8512 8-1/8},{IDNR=},{MOD=8512 8-1/8},{A=8},{D=G 1/8},{C=8.5},{F=13.7},{G=15.2},{H=6},{L=32.5},{SW=14},{SW1=5.0},{INFO=Infotext},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{HX=5.100},{AX=9.000},{BX=9.000},{VERS1=3.000},{HX1=16.000},{REX=9.000},{SPINZA=MIN},{DPINZA=MIN},{LF=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
8512 4-1/8
4
G 1/8
5.0
8.8
13.5
6
23.8
12
2.5
8512 6-1/8
6
G 1/8
5.0
11.7
13.5
6
27.0
12
4.0
8512 6-1/4
6
G 1/4
6.0
11.7
16.4
7
28.0
15
4.0
8512 8-1/8
8
G 1/8
8.5
13.7
15.2
6
32.5
14
5.0
8512 8-1/4
8
G 1/4
7.0
13.7
16.4
7
31.0
15
6.0
8512 10-1/4
10
G 1/4
10.0
16.3
18.5
7
36.5
17
7.0
8512 10-3/8
10
G 3/8
4.5
16.3
20.5
7
31.0
19
8.0
8512 12-3/8
12
G 3/8
4.6
18.4
20.5
7
30.5
19
9.0
8512 12-1/2
12
G 1/2
5.6
18.4
24.8
8
31.5
22
9.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D