目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
8432...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
8000系列双密封快插管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_super_rapid_doppia_tenuta_serie_8000/mod_8432.prj},{NB=8432 6-1/8},{IDNR=},{MOD=8432 6-1/8},{A=6},{D=G 1/8},{C=4},{E=15.0},{F=12.5},{H=6},{L=52},{SW1=12},{INFO=Infotext},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{HX=4.450},{AX=7.000},{BX=8.000},{VERS1=2.000},{DX1=5.000},{DX2=6.000},{DX3=9.000},{HX1=19.500},{HX2=20.500},{HX3=8.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW1
[mm]
8432 4-1/8
8432 4-1/8
4
G 1/8
3
14.5
10.0
6
43
12
8432 6-1/8
8432 6-1/8
6
G 1/8
4
15.0
12.5
6
52
12
8432 8-1/8
8432 8-1/8
8
G 1/8
5
16.0
14.5
6
58
12
8432 8-1/4
8432 8-1/4
8
G 1/4
5
17.0
14.5
7
58
15
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D