目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7800
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7800.prj},{NB=G7800 6-8},{MOD=G7800 6-8},{A=6},{B=8},{G=11.4},{L=32.5},{L1=15.5},{ELLE1=10.2},{CH=10.3},{PESO=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
PESO
重量
[g]
G7800 4-6
G7800 4-6
4
6
9.3
29.5
14.0
2
G7800 4-8
G7800 4-8
4
8
9.3
30.5
14.0
3
G7800 6-8
G7800 6-8
6
8
11.4
32.5
15.5
4
G7800 6-10
G7800 6-10
6
10
11.4
34.5
15.5
4
G7800 6-12
G7800 6-12
6
12
13.7
36.2
15.5
4
G7800 8-10
G7800 8-10
8
10
13.7
36.2
17.2
5
G7800 8-12
G7800 8-12
8
12
13.7
37.9
17.2
6
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D