目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 7632 02 - Assembled with you join orientabili model G7610, G7640
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7632_02.prj},{NB=7632 02-1/8},{MOD=7632 02-1/8},{D=G1/8},{DX=9.728},{E=7.8},{H=5},{L=38.5},{S=15.5},{O=15.5},{V=11.0},{SW=13},{PESO=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
O
[mm]
V
V = 真空型
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
7632 02-1/8
7632 02-1/8
G1/8
7.8
38.5
15.5
15.5
11.0
13
6
7632 02-1/4
7632 02-1/4
G1/4
9.2
46.0
18.5
18.5
15.5
17
9
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D