目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7580
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7580.prj},{NB=G7580 4-8},{MOD=G7580 4-8},{A=4},{B=8},{G=9.2},{GD=13.700},{L=34.4},{L1=9.000},{L2=11.300},{G1=6.000},{G2=10.000},{CH=8.300},{CH2=12.300},{PESO=5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
PESO
重量
[g]
G7580 4
G7580 4
4
4
9.2
29.2
4
G7580 4-6
G7580 4-6
4
6
9.2
31.5
5
G7580 4-8
G7580 4-8
4
8
9.2
34.4
5
G7580 6
G7580 6
6
6
11.4
32.0
6
G7580 6-8
G7580 6-8
6
8
11.4
34.9
7
G7580 8
G7580 8
8
8
13.7
35.4
8
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D