目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7575
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7575.prj},{NB=G7575 6-4},{MOD=G7575 6-4},{A=6},{B=4},{F=20.5},{F1=17},{G=11.4},{G2=9.2},{L=33.6},{M=8.3},{S=4},{L1=9.0},{G1=8},{G12=6},{CH=10.3},{CH2=8.3},{T=14.5},{T1=20.5},{T2=13.5},{PESO=14}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PESO
重量
[g]
G7575 4
G7575 4
4
4
20.5
17
33.1
8.3
4
14.5
20.5
13.5
12
G7575 6-4
G7575 6-4
6
4
20.5
17
33.6
8.3
4
14.5
20.5
13.5
14
G7575 6
G7575 6
6
6
25.0
21
38.0
10.2
4
16.5
25.0
15.0
17
G7575 8-6
G7575 8-6
8
6
25.0
21
38.5
10.2
4
16.5
25.0
15.0
19
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D