目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7555
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7555.prj},{NB=G7555 6-4},{MOD=G7555 6-4},{A=6},{B=4},{G=11.4},{L=22},{L1=7},{M=19.0},{T=16.5},{L2=10.2},{G1=8},{CH=10.3},{PESO=3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
PESO
重量
[g]
G7555 4-4
G7555 4-4
4
4
9.2
21
7
17.0
16.5
2
G7555 4-6
G7555 4-6
4
6
9.2
23
8
17.0
18.5
3
G7555 6-4
G7555 6-4
6
4
11.4
22
7
19.0
16.5
3
G7555 6-6
G7555 6-6
6
6
11.4
23
8
19.0
17.5
4
G7555 6-8
G7555 6-8
6
8
11.4
24
9
19.0
18.5
4
G7555 8-6
G7555 8-6
8
6
13.7
24
8
21.5
17.5
4
G7555 8-8
G7555 8-8
8
8
13.7
25
9
21.5
18.5
5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D