目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7545
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7545.prj},{NB=G7545 6-4},{MOD=G7545 6-4},{A=6},{B=4},{G=11.4},{GD=9.2},{L=56.0},{M=9.6},{N=26.7},{S=4},{L1=10.2},{L2=9.0},{G1=8},{G2=6},{CH=10.3},{CH2=8.3},{T=32.5},{T1=11.6},{T2=7.5},{PESO=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PESO
重量
[g]
G7545 6-4
G7545 6-4
6
4
11.4
56.0
9.6
26.7
32.5
11.6
7.5
12
G7545 8-4
G7545 8-4
8
4
13.7
66.0
11.5
27.0
38.2
13.7
8.0
16
G7545 8-6
G7545 8-6
8
6
13.7
66.0
11.5
27.0
38.2
13.7
9.0
18
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D