目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7527
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7527.prj},{NB=G7527 6-1/8},{MOD=G7527 6-1/8},{A=6},{D=R1/8},{DX=10.287},{E=26.2},{G=11.4},{H=7.5},{M=19.0},{L=38},{SW=12},{PESO=13},{L1=10.200},{G1=8.000},{H1=3.500},{HTOT=30.000},{CH=10.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
G7527 4-1/8
G7527 4-1/8
4
R1/8
25.2
9.2
7.5
17.0
12
12
G7527 6-1/8
G7527 6-1/8
6
R1/8
26.2
11.4
7.5
19.0
12
13
G7527 6-1/4
G7527 6-1/4
6
R1/4
28.0
11.4
11.0
19.0
14
16
G7527 8-1/8
G7527 8-1/8
8
R1/8
32.4
13.7
7.5
21.5
12
18
G7527 8-1/4
G7527 8-1/4
8
R1/4
32.2
13.7
11.0
21.5
14
20
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D