目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7522
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7522.prj},{NB=G7522 6-M12x1.5},{MOD=G7522 6-M12x1.5},{A=6},{D=M12x1,5},{DX=12.000},{E=10.0},{G=11.4},{H=6.0},{M=19.0},{SW=14},{PESO=11},{L1=10.200},{G1=8.000},{H1=3.500},{CH=10.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
G7522 4-M5
G7522 4-M5
4
M5
8.2
9.2
3.5
17.0
9
4
G7522 4-M7
G7522 4-M7
4
M7
11.0
9.2
5.0
17.0
10
6
G7522 4-1/8
G7522 4-1/8
4
G1/8
9.0
9.2
5.0
17.0
12
7
G7522 4-1/4
G7522 4-1/4
4
G1/4
9.0
9.2
6.0
17.0
14
10
G7522 6-M5
G7522 6-M5
6
M5
9.2
11.4
3.5
19.0
9
5
G7522 6-M7
G7522 6-M7
6
M7
12.0
11.4
5.0
19.0
10
7
G7522 6-M10x1
G7522 6-M10x1
6
M10x1
12.2
11.4
5.0
19.0
12
8
G7522 6-M12x1.5
G7522 6-M12x1.5
6
M12x1,5
10.0
11.4
6.0
19.0
14
11
G7522 6-1/8
G7522 6-1/8
6
G1/8
10.0
11.4
5.0
19.0
12
8
G7522 6-1/4
G7522 6-1/4
6
G1/4
10.0
11.4
6.0
19.0
14
11
G7522 6-3/8
G7522 6-3/8
6
G3/8
10.0
11.4
7.0
19.0
19
16
G7522 6-1/2
G7522 6-1/2
6
G1/2
10.0
11.4
8.0
19.0
24
15
G7522 8-M10x1
G7522 8-M10x1
8
M10x1
13.5
13.7
5.0
21.5
12
11
G7522 8-M12x1.5
G7522 8-M12x1.5
8
M12x1,5
12.0
13.7
6.0
21.5
14
14
G7522 8-1/8
G7522 8-1/8
8
G1/8
13.5
13.7
5.0
21.5
12
11
G7522 8-1/4
G7522 8-1/4
8
G1/4
12.0
13.7
6.0
21.5
14
14
G7522 8-3/8
G7522 8-3/8
8
G3/8
12.0
13.7
7.0
21.5
19
19
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D