目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7520
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7520.prj},{NB=G7520 6-1/4},{MOD=G7520 6-1/4},{A=6},{D=R1/4},{DX=13.716},{E=15.5},{G=11.4},{H=11.0},{M=19.0},{L=38},{SW=14},{PESO=11},{L1=10.200},{G1=8.000},{H1=4.000},{HTOT=21.000},{CH=10.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
G7520 4-1/8
G7520 4-1/8
4
R1/8
12.2
9.2
7.5
17.0
12
7
G7520 4-1/4
G7520 4-1/4
4
R1/4
14.5
9.2
11.0
17.0
14
10
G7520 6-1/8
G7520 6-1/8
6
R1/8
13.2
11.4
7.5
19.0
12
8
G7520 6-1/4
G7520 6-1/4
6
R1/4
15.5
11.4
11.0
19.0
14
11
G7520 6-3/8
G7520 6-3/8
6
R3/8
16.7
11.4
11.5
19.0
19
18
G7520 6-1/2
G7520 6-1/2
6
R1/2
18.5
11.4
14.0
19.0
22
20
G7520 8-1/8
G7520 8-1/8
8
R1/8
13.6
13.7
7.5
21.5
12
11
G7520 8-1/4
G7520 8-1/4
8
R1/4
14.2
13.7
11.0
21.5
14
13
G7520 8-3/8
G7520 8-3/8
8
R3/8
18.5
13.7
11.5
21.5
19
21
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D