目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7450
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7450.prj},{NB=G7450 6-1/8},{MOD=G7450 6-1/8},{A=6},{D=R1/8},{DX=10.287},{E=21.2},{F=23.0},{G=11.4},{H=7.5},{L=46.0},{M=11.4},{S=4},{L1=10.2},{G1=8},{CH=10.3},{T=14.5},{T1=14.0},{T2=7.5},{SW=12},{PESO=15},{HS=18.000},{HCH=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
G7450 4-1/8
G7450 4-1/8
4
R1/8
19.7
18.5
7.5
42.0
9.2
4
12.2
11.6
12
11
G7450 6-1/8
G7450 6-1/8
6
R1/8
21.2
23.0
7.5
46.0
11.4
4
14.5
14.0
12
15
G7450 6-1/4
G7450 6-1/4
6
R1/4
23.0
23.0
11.0
49.5
11.4
4
14.5
14.0
14
18
G7450 8-1/8
G7450 8-1/8
8
R1/8
22.3
26.0
7.5
51.3
12.7
4
16.5
15.5
17
23
G7450 8-1/4
G7450 8-1/4
8
R1/4
24.1
26.0
11.0
54.8
12.7
4
16.5
15.5
17
22
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D