目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7435
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7435.prj},{NB=G7435 4-4},{MOD=G7435 4-4},{A=4},{B=4},{E=16.5},{G=9.2},{H=16.5},{L=34},{S=4},{L1=9.0},{G1=6},{HTOT=18.6},{CH=8.3},{T=13},{T1=9.2},{T2=6.5},{PESO=11}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
PESO
重量
[g]
G7435 4-4
G7435 4-4
4
4
16.5
9.2
16.5
34
4
13
9.2
6.5
11
G7435 6-6
G7435 6-6
6
6
18.0
11.4
18.0
38
4
15
11.4
7.5
15
G7435 8-8
G7435 8-8
8
8
20.0
13.7
20.5
43
4
17
13.7
8.5
23
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D