目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7430
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g7430.prj},{NB=G7430 6-1/8},{MOD=G7430 6-1/8},{A=6},{D=R1/8},{DX=10.287},{E=16.3},{G=11.4},{H=7.5},{L=38},{SW=12},{PESO=11},{L1=10.200},{G1=8.000},{H1=13.200},{HTOT=20.100},{CH=10.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
G7430 4-1/8
G7430 4-1/8
4
R1/8
14.8
9.2
7.5
34
12
9
G7430 6-1/8
G7430 6-1/8
6
R1/8
16.3
11.4
7.5
38
12
11
G7430 6-1/4
G7430 6-1/4
6
R1/4
16.3
11.4
11.0
38
14
13
G7430 8-1/8
G7430 8-1/8
8
R1/8
19.1
13.7
7.5
43
12
15
G7430 8-1/4
G7430 8-1/4
8
R1/4
19.2
13.7
11.0
43
14
17
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D