目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
G6812..型
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g6812.prj},{NB=G6812 6-1/8},{MOD=G6812 6-1/8},{G=6},{D=G1/8},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{H=6.0},{T=18.0},{L=30.0},{SW=12},{L1=21.360},{L2=3.200},{L3=0.350},{L4=1.700},{L5=6.800},{L6=19.500},{D1=7.500},{D2=8.500},{D3=11.800},{D4=13.300},{D5=6.000},{PESO=9.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
G
[mm]
D
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
G6812 4-M5
G6812 4-M5
4
M5
4.0
16.5
25.0
8
3.5
G6812 4-1/8
G6812 4-1/8
4
G1/8
6.0
16.5
28.5
12
9.5
G6812 6-M5
G6812 6-M5
6
M5
4.0
18.0
26.5
8
4.4
G6812 6-1/8
G6812 6-1/8
6
G1/8
6.0
18.0
30.0
12
9.2
G6812 6-1/4
G6812 6-1/4
6
G1/4
7.0
18.0
32.0
15
17.4
G6812 6-3/8
G6812 6-3/8
6
G3/8
7.0
18.0
32.0
19
23.9
G6812 8-1/8
G6812 8-1/8
8
G1/8
6.0
20.5
32.5
12
10.2
G6812 8-1/4
G6812 8-1/4
8
G1/4
7.0
20.5
34.5
15
17.4
G6812 8-3/8
G6812 8-3/8
8
G3/8
7.0
20.5
34.5
19
25
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D