目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G6750
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g6750.prj},{NB=G6750 4},{MOD=G6750 4},{A=4},{G=8.8},{L=15.6},{L3=2.000},{D1=8.500},{R=0.700},{R1=6.500},{D2=6.000},{L1=3.500},{D3=3.000},{CH=8.300},{PESO=2.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
PESO
重量
[g]
G6750 4
G6750 4
4
8.8
15.6
2.5
G6750 6
G6750 6
6
11.8
16.5
4.5
G6750 8
G6750 8
8
13.8
18.3
5.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D