目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
G6512-m..型
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g6512_m.prj},{NB=G6512 4-1/8-M},{A=4},{D=G1/8},{D1X=1/8},{DNDM=9.728},{DKDM=8.566},{C=14.6},{F=8.8},{G=11.2},{H=5.0},{L=18.8},{SW=2.5},{PESO=6},{CH=8.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
G6512 4-M5-M
G6512 4-M5-M
4
M5
14.6
8.8
7.8
4.0
20.5
2.0
3
G6512 4-M7-M
G6512 4-M7-M
4
M7x1
14.6
8.8
9.4
5.0
18.5
2.5
3
G6512 4-1/8-M
G6512 4-1/8-M
4
G1/8
14.6
8.8
11.2
5.0
18.8
2.5
6
G6512 6-M5-M
G6512 6-M5-M
6
M5
15.5
10.4
7.8
4.0
21.5
2.0
4
G6512 6-M7-M
G6512 6-M7-M
6
M7
15.5
10.4
9.4
5.0
22.5
4.0
5
G6512 6-1/8-M
G6512 6-1/8-M
6
G1/8
15.5
11.2
11.2
5.0
19.5
4.0
5
G6512 6-1/4-M
G6512 6-1/4-M
6
G1/4
15.5
11.7
14.8
6.0
20.5
4.0
9
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D