目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
G6512..型
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g6512.prj},{NB=G6512 6-1/4},{A=6},{D=G1/4},{D1X=1/4},{DNDM=13.157},{DKDM=11.445},{C=15.5},{F=11.7},{G=16.4},{H=7.0},{L=22.0},{SW=15},{SW1=4.0},{PESO=11},{HX1=10.000},{DX1=0.000},{CH=10.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
重量
[g]
G6512 4-M5
G6512 4-M5
4
M5
14.6
8.8
9.9
4.0
20.5
9
2.0
3
G6512 4-1/8
G6512 4-1/8
4
G1/8
14.6
8.8
13.5
6.0
20.0
12
2.5
8
G6512 4-1/4
G6512 4-1/4
4
G1/4
14.6
8.8
16.4
7.0
21.5
15
2.5
12
G6512 6-M5
G6512 6-M5
6
M5
15.5
11.7
13.2
4.0
21.5
12
2.0
6
G6512 6-M10X1
G6512 6-M10X1
6
M10X1
15.5
11.7
13.5
6.0
21.5
12
4.0
8
G6512 6-M12X1.5
G6512 6-M12X1.5
6
M12X1.5
15.5
11.7
15.4
7.0
22.0
14
4.0
12
G6512 6-1/8
G6512 6-1/8
6
G1/8
15.5
11.7
13.5
6.0
21.0
12
4.0
8
G6512 6-1/4
G6512 6-1/4
6
G1/4
15.5
11.7
16.4
7.0
22.0
15
4.0
11
G6512 6-3/8
G6512 6-3/8
6
G3/8
15.5
11.7
20.5
7.0
22.5
19
4.0
22
G6512 6-1/2
G6512 6-1/2
6
G1/2
15.5
11.7
24.5
8.0
24.0
22
4.0
34
G6512 8-M10X1
G6512 8-M10X1
8
M10X1
17.3
13.7
15.4
6.0
26.0
14
5.0
12
G6512 8-M12X1.5
G6512 8-M12X1.5
8
M12X1.5
17.3
13.7
15.4
7.0
24.5
14
6.0
14
G6512 8-1/8
G6512 8-1/8
8
G1/8
17.3
13.7
15.2
6.0
26.0
14
5.0
12
G6512 8-1/4
G6512 8-1/4
8
G1/4
17.3
13.7
16.4
7.0
24.5
15
6.0
14
G6512 8-3/8
G6512 8-3/8
8
G3/8
17.3
13.7
20.5
7.0
24.0
19
7.0
24
G6512 8-1/2
G6512 8-1/2
8
G1/2
17.3
13.7
24.5
8.0
25.5
22
6.0
37
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D