目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
G6510...型
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_g6510.prj},{NB=G6510 6-3/8},{A=6},{D=R3/8},{D1X=3/8},{DNDM=17.145},{DKDM=14.950},{C=15.5},{F=11.7},{G=20.5},{H=11.5},{L=25.5},{SW=19},{SW1=4.0},{PESO=22},{HX1=10.500},{DX1=0.000},{CH=10.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
插孔间距
[mm]
D
ⁿ/ₐ
C
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
PESO
重量
[g]
G6510 4-1/8
G6510 4-1/8
4
R1/8
14.6
8.8
13.2
7.5
19.5
12
2.5
8
G6510 4-1/4
G6510 4-1/4
4
R1/4
14.6
8.8
15.2
11.0
23.0
14
2.5
12
G6510 6-1/8
G6510 6-1/8
6
R1/8
15.5
11.7
13.2
7.5
21.5
12
4.0
8
G6510 6-1/4
G6510 6-1/4
6
R1/4
15.5
11.7
15.2
11.0
25.0
14
4.0
11
G6510 6-3/8
G6510 6-3/8
6
R3/8
15.5
11.7
20.5
11.5
25.5
19
4.0
22
G6510 6-1/2
G6510 6-1/2
6
R1/2
15.5
11.7
24.5
14.0
28.0
22
4.0
34
G6510 8-1/8
G6510 8-1/8
8
R1/8
16.8
13.7
15.2
7.5
27.0
14
5.0
12
G6510 8-1/4
G6510 8-1/4
8
R1/4
16.8
13.7
15.5
11.0
27.0
14
6.0
14
G6510 8-3/8
G6510 8-3/8
8
R3/8
16.8
13.7
20.5
11.5
27.0
19
6.0
24
G6510 8-1/2
G6510 8-1/2
8
R1/2
16.8
13.7
24.5
14.0
29.5
22
6.0
37
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D