目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7642 03
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_7642_03_asmtab.prj},{NB=G7642 03 6-1/8},{MOD=G7642 03 6-1/8},{A=6},{D=G1/8},{DX=9.728},{E=7.75},{F=22.3},{G=11.4},{H=5},{L=54.0},{M=10.7},{N=21.5},{S=15.5},{O=15.5},{V=11.0},{W=14.0},{SW=13},{PESO=7},{L1=10.200},{CH=10.300},{PPATH=mod_7642_03_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
S
[mm]
W
[mm]
SW
[mm]
PESO
重量
[g]
G7642 03 4-1/8
G7642 03 4-1/8
4
G1/8
7.75
22.3
11.4
5
54.0
10.7
21.0
15.5
14.0
13
6
G7642 03 6-1/8
G7642 03 6-1/8
6
G1/8
7.75
22.3
11.4
5
54.0
10.7
21.5
15.5
14.0
13
7
G7642 03 6-1/4
G7642 03 6-1/4
6
G1/4
9.25
26.6
13.7
6
64.5
12.7
25.0
18.5
18.5
17
9
G7642 03 8-1/8
G7642 03 8-1/8
8
G1/8
7.75
26.6
13.7
5
54.0
12.7
23.0
15.5
14.0
13
10
G7642 03 8-1/4
G7642 03 8-1/4
8
G1/4
9.25
26.6
13.7
6
64.5
12.7
25.5
18.5
18.5
17
10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D