目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
型号 G7612 03
Camozzi
气动辅助元件
快插管接头
7000 系列自动化配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_super_rapidi/raccordi_7000_automation/mod_7612_03_asmtab.prj},{NB=G7612 03 6-1/8},{MOD=G7612 03 6-1/8},{A=6},{D=G1/8},{DX=9.728},{E=7.8},{G=11.4},{H=5},{L=38.5},{N=21.5},{S=15.5},{O=15.5},{V=11.000},{W=14.0},{SW=13},{PESO=7},{L1=10.2},{CH=10.3},{PPATH=mod_7612_03_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
MOD
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
SW
ⁿ/ₐ
PESO
重量
[g]
G7612 03 4-1/8
G7612 03 4-1/8
4
G1/8
7.8
11.4
5
38.5
21.0
15.5
14.0
13
6
G7612 03 6-1/8
G7612 03 6-1/8
6
G1/8
7.8
11.4
5
38.5
21.5
15.5
14.0
13
7
G7612 03 6-1/4
G7612 03 6-1/4
6
G1/4
9.2
13.7
6
46.0
25.0
18.5
18.5
17
9
G7612 03 8-1/8
G7612 03 8-1/8
8
G1/8
7.8
13.7
5
38.5
23.5
15.5
14.0
13
10
G7612 03 8-1/4
G7612 03 8-1/4
8
G1/4
9.2
13.7
6
46.0
25.5
18.5
18.5
17
10
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D