目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
P6510 NPTF...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
NPTF 管接头
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_nptf/p6510.prj},{NB=P6510 05-02},{MOD=P6510 05-02},{A01=8.000},{A=5/16},{D01=9.728},{D=1/8},{C01=4.800},{F01=13.700},{G01=16.000},{H01=5.000},{L01=24.500},{SW01=14.000},{SW101=5.000},{LU01=6.500},{LU02=8.500},{LU03=2.000},{LU04=0.900},{DIA01=12.800},{ND=0.405},{INFO=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
MOD
电缆长度
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
D
NPTF
[英寸]
C
[英寸]
F
[英寸]
G
[英寸]
H
[英寸]
L
[英寸]
SW
[英寸]
SW1
[英寸]
P6510 02-02
P6510 02-02
1/8
1/8
0.177
0.346
0.551
0.197
0.728
0.472
0.098
P6510 02-04
P6510 02-04
1/8
1/4
0.256
0.346
0.630
0.256
0.807
0.551
0.098
P6510 53-02
P6510 53-02
5/32
1/8
0.177
0.346
0.551
0.197
0.728
0.472
0.098
P6510 53-04
P6510 53-04
5/32
1/4
0.256
0.346
0.630
0.256
0.807
0.551
0.098
P6510 04-02
P6510 04-02
1/4
1/8
0.189
0.461
0.551
0.197
0.827
0.472
0.157
P6510 04-04
P6510 04-04
1/4
1/4
0.228
0.461
0.630
0.256
0.866
0.551
0.157
P6510 04-06
P6510 04-06
1/4
3/8
0.268
0.461
0.866
0.295
0.906
0.748
0.157
P6510 05-02
P6510 05-02
5/16
1/8
0.189
0.539
0.630
0.197
0.965
0.551
0.197
P6510 05-04
P6510 05-04
5/16
1/4
0.276
0.539
0.630
0.256
0.965
0.551
0.236
P6510 05-06
P6510 05-06
5/16
3/8
0.256
0.539
0.866
0.295
0.945
0.748
0.236
P6510 06-02
P6510 06-02
3/8
1/8
0.315
0.606
0.776
0.197
1.102
0.669
0.197
P6510 06-04
P6510 06-04
3/8
1/4
0.335
0.606
0.776
0.256
1.122
0.669
0.276
P6510 06-06
P6510 06-06
3/8
3/8
0.177
0.606
0.866
0.295
0.965
0.748
0.276
P6510 06-08
P6510 06-08
3/8
1/2
0.217
0.606
1.004
0.335
1.004
0.866
0.276
P6510 08-04
P6510 08-04
1/2
1/4
0.346
0.720
0.866
0.256
1.102
0.748
0.276
P6510 08-06
P6510 08-06
1/2
3/8
0.346
0.720
0.866
0.295
1.102
0.748
0.394
P6510 08-08
P6510 08-08
1/2
1/2
0.248
0.720
1.004
0.335
1.004
0.866
0.394
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D