目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
ND6503型NPTF配件
Camozzi
气动辅助元件
运输用DOT配件
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_dot_transportation/nd6503.prj},{NB=ND6503 06-02},{MOD=ND6503 06-02},{A01=9.530},{A=3/8},{D01=9.728},{ND=0.405},{D=1/8},{C01=20.000},{G01=13.000},{E01=19.000},{F01=16.500},{H01=7.000},{I01=6.200},{M01=26.500},{L01=28.000},{SW01=13.000},{SW101=17.000},{HL=6.500},{HC=13.000},{O1=6.150},{O2=5.250},{FC=12.900},{E2=28.500},{D2=6.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
MOD
电缆长度
ⁿ/ₐ
A
[英寸]
D
NPTF
[英寸]
C
[英寸]
G
[英寸]
E
[英寸]
F
[英寸]
H
[英寸]
M
[英寸]
SW
[英寸]
ND6503 04-02
ND6503 04-02
1/4
1/8
0.606
0.512
0.709
0.500
0.276
0.807
0.354
ND6503 04-04
ND6503 04-04
1/4
1/4
0.606
0.650
0.886
0.500
0.394
0.906
0.512
ND6503 04-06
ND6503 04-06
1/4
3/8
0.606
0.787
1.102
0.587
0.413
0.906
0.591
ND6503 06-02
ND6503 06-02
3/8
1/8
0.787
0.512
0.748
0.650
0.276
1.043
0.512
ND6503 06-04
ND6503 06-04
3/8
1/4
0.787
0.650
0.886
0.650
0.394
1.043
0.512
ND6503 06-06
ND6503 06-06
3/8
3/8
0.787
0.787
1.102
0.650
0.413
1.063
0.591
ND6503 08-04
ND6503 08-04
1/2
1/4
0.787
0.650
0.945
0.768
0.394
1.102
0.591
ND6503 08-06
ND6503 08-06
1/2
3/8
0.787
0.787
1.102
0.768
0.413
1.102
0.591
ND6503 08-08
ND6503 08-08
1/2
1/2
0.787
0.945
1.260
0.768
0.551
1.142
0.787
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D