目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
夹紧联轴器,自定心,Mod.COT
Camozzi
电气驱动元件
系列电机
CO 系列运动传输装置
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/motori/organi_trasmissione_co/calettatore_autocentrante_cot.prj},{NB=COT-2600-1400},{MOD=COT-2600-1400},{DS=26},{DM=14},{L=17},{E=20.000},{B1=M3 (CH2.5)},{TORQUE=2.100},{P=50},{V3=5.500},{HV3=2.500},{SP=0.650},{DIST=35},{CH=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
DS
[mm]
DM
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
B1
ⁿ/ₐ
TORQUE
扭矩
[Nm]
P
ⁿ/ₐ
COT-2000-1000
COT-2000-1000
20
10
13
15.500
M2.5 (CH2.5)
1.200
25
COT-2600-1400
COT-2600-1400
26
14
17
20.000
M3 (CH2.5)
2.100
50
COT-3800-2000
COT-3800-2000
38
20
21
26.000
M5 (CH4)
4.900
140
COT-4700-2500
COT-4700-2500
47
25
26
32.000
M6 (CH5)
17.000
200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D