目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
5E / 5V连接法兰
Camozzi
电气驱动元件
系列无杆电缸
附件 5V
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/assi_elettromeccanici/accessori_serie_5v/flangia_connessione_5e_5v.prj},{NB=YZ-65-5V65},{MOD=YZ-65-5V65},{TAGLIA=65},{X1=130.000},{X2=154.000},{X3=179.500},{X4=196.500},{X5=MIN},{A1=101.500},{A2=140},{E=84.500},{D=76.500},{S=13},{PESO=460},{H=94.500},{H1=63.000},{K=5.000},{K1=53.000},{W=120.000},{F=6.500},{L=10.500},{L1=7.000},{L2=10.000},{L3=3.500},{R=5.500},{Q=9.500},{Q1=6.500},{Q2=8.000},{Q3=3.500},{V=6.000},{V1=14.000},{V2=10.000},{V3=6.000},{T=5.000},{T1=16.000},{T2=8.500},{T3=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
填.
ⁿ/ₐ
TAGLIA
规格
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
X3
[mm]
X4
[mm]
X5
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
E
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
PESO
重量
[g]
YZ-50-5V50
YZ-50-5V50
50
105.000
121.000
147.000
156.000
81.000
130
64.500
63.000
13
335
YZ-65-5V50
YZ-65-5V50
65
112.500
136.500
162.000
179.000
124.500
99.500
140
64.500
76.500
13
445
YZ-65-5V65
YZ-65-5V65
65
130.000
154.000
179.500
196.500
101.500
140
84.500
76.500
13
460
YZ-80-5V50
YZ-80-5V50
80
120.500
146.500
185.500
196.500
133.500
118.000
190
64.500
78.000
13
635
YZ-80-5V65
YZ-80-5V65
80
137.500
163.500
202.500
213.500
150.500
118.000
190
84.500
78.000
15
770
YZ-80-5V80
YZ-80-5V80
80
157.500
183.500
222.500
233.500
120.000
190
99.500
78.000
15
825
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D