目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8804-Stainless Steel - 2/2 or 3/2 way ball valve with electric rotary actuator
Buerkert
Products (A - Z)
8804
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/8804/8804-edelstahl.prj},{NB=8804-172761-2/2-Wege-Kugelhahn mit elektromotorischem Drehantrieb},{BUNR=172761},{PPATH=8804sblva2tl.prj},{DN=50},{LTA=G 2},{AUSF=zweiteilig},{KV=275},{DRM=60},{STZ=17},{SPFR=24 AC / DC},{CNSMASSEXACT=5.950},{DIST1=6.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
LTA
[mm]
AUSF
Version
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value water
[m3/h]
DRM
Torque
[Nm]
STZ
90° rotation time
[s]
SPFR
voltage / frequency V/Hz
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
8804-172733-2/2-Wege-Kuge...
172733
10
G 1/4
zweiteilig
7
20
20
230 / 50
2.000
8804-172734-2/2-Wege-Kuge...
172734
12
G 3/8
zweiteilig
9
20
20
230 / 50
2.300
8804-172735-2/2-Wege-Kuge...
172735
15
G 1/2
zweiteilig
19
20
20
230 / 50
1.850
8804-172736-2/2-Wege-Kuge...
172736
20
G 3/4
zweiteilig
46
20
20
230 / 50
2.100
8804-172737-2/2-Wege-Kuge...
172737
25
G 1
zweiteilig
72
35
9
230 / 50-60
3.650
8804-172738-2/2-Wege-Kuge...
172738
32
G 1 1/4
zweiteilig
105
35
9
230 / 50-60
4.100
8804-172739-2/2-Wege-Kuge...
172739
40
G 1 1/2
zweiteilig
170
35
9
230 / 50-60
4.700
8804-172740-2/2-Wege-Kuge...
172740
50
G 2
zweiteilig
275
60
17
230 / 50-60
6.150
8804-172754-2/2-Wege-Kuge...
172754
10
G 1/4
zweiteilig
7
20
20
24 AC / DC
2.150
8804-172755-2/2-Wege-Kuge...
172755
12
G 3/8
zweiteilig
9
20
20
24 AC / DC
2.300
8804-172756-2/2-Wege-Kuge...
172756
15
G 1/2
zweiteilig
19
20
20
24 AC / DC
1.300
8804-172757-2/2-Wege-Kuge...
172757
20
G 3/4
zweiteilig
46
20
20
24 AC / DC
1.600
8804-172758-2/2-Wege-Kuge...
172758
25
G 1
zweiteilig
72
35
9
24 AC / DC
3.350
8804-172759-2/2-Wege-Kuge...
172759
32
G 1 1/4
zweiteilig
105
35
9
24 AC / DC
3.800
8804-172760-2/2-Wege-Kuge...
172760
40
G 1 1/2
zweiteilig
170
35
9
24 AC / DC
4.400
8804-172761-2/2-Wege-Kuge...
172761
50
G 2
zweiteilig
275
60
17
24 AC / DC
5.950
8804-172764-2/2-Wege-Kuge...
172764
10
G 1/4
dreiteilig
7
20
20
230 / 50
2.250
8804-172765-2/2-Wege-Kuge...
172765
12
G 3/8
dreiteilig
9
20
20
230 / 50
2.493
8804-172766-2/2-Wege-Kuge...
172766
15
G 1/2
dreiteilig
19
20
20
230 / 50
2.150
8804-172767-2/2-Wege-Kuge...
172767
20
G 3/4
dreiteilig
46
20
20
230 / 50
2.350
8804-172769-2/2-Wege-Kuge...
172769
25
G 1
dreiteilig
72
35
9
230 / 50-60
4.050
8804-172770-2/2-Wege-Kuge...
172770
32
G 1 1/4
dreiteilig
105
35
9
230 / 50-60
4.750
8804-172772-2/2-Wege-Kuge...
172772
40
G 1 1/2
dreiteilig
170
35
9
230 / 50-60
5.650
8804-172774-2/2-Wege-Kuge...
172774
50
G 2
dreiteilig
275
60
17
230 / 50-60
7.500
8804-172779-2/2-Wege-Kuge...
172779
10
G 1/4
dreiteilig
7
20
20
24 AC / DC
1.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D