目錄: Buerkert
Created: 02.09.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VS-DIN-Clamp - 2/2-way diaphragm valve ELEMENT, forged body, clamp connection, DN 15-50, DIN
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD模型選擇
{buerkert/produkteaz/2103/2103-vs-din-clamp.prj},{NB=2103-VS-DIN-C-DN25-TD44-070-A/B--},{PPATH=2103sblvsc.prj},{DN=25},{NORM=DIN 32676},{DN1=25},{D=50,5x29,0x1,5},{LTA=TD44},{ANTG=070},{WW=A/B},{DWST=EA},{KV=14.0},{BPAB=0.0},{BPEA=0.0},{KH=1.000},{NR=13},{ANTYV=-},{ANTYVB='-'},{DIST1=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Port standard
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection CxDxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
2103-VS-DIN-C-DN10-TD41-0...
15
DIN 32676
10
34,0x13,0x1,5
TD41
050
A/B
2103-VS-DIN-C-DN10-TD41-0...
15
DIN 32676
10
34,0x13,0x1,5
TD41
050
I
2103-VS-DIN-C-DN10-TD41-0...
15
DIN 32676
10
34,0x13,0x1,5
TD41
050
0
2103-VS-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
A/B
2103-VS-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
I
2103-VS-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
050
0
2103-VS-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
A/B
2103-VS-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
I
2103-VS-DIN-C-DN15-TD42-0...
15
DIN 32676
15
34,0x19,0x1,5
TD42
070
0
2103-VS-DIN-C-DN20-TD43-0...
20
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
A/B
2103-VS-DIN-C-DN20-TD43-0...
20
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
I
2103-VS-DIN-C-DN20-TD43-0...
20
DIN 32676
20
34,0x23,0x1,5
TD43
070
0
2103-VS-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
A/B
2103-VS-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
I
2103-VS-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
070
0
2103-VS-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
A/B
2103-VS-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
I
2103-VS-DIN-C-DN25-TD44-0...
25
DIN 32676
25
50,5x29,0x1,5
TD44
090
0
2103-VS-DIN-C-DN40-TD46-0...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
090
A/B
2103-VS-DIN-C-DN40-TD46-0...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
090
I
2103-VS-DIN-C-DN40-TD46-0...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
090
0
2103-VS-DIN-C-DN40-TD46-1...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
130
A/B
2103-VS-DIN-C-DN40-TD46-1...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
130
I
2103-VS-DIN-C-DN40-TD46-1...
40
DIN 32676
40
50,5x41,0x1,5
TD46
130
0
2103-VS-DIN-C-DN50-TD47-1...
50
DIN 32676
50
64,0x53,0x1,5
TD47
130
A/B
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D