目錄: Bossard Catalog
Created: 10.12.2012
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3313 - Sealing blind rivets IMEX dome head (POP® TD...GT), stainless steel A2
Bossard Catalog
02 Specific Fastening Technologies
02.200 Rivet technology
02.200.100 Blind rivets
02.200.100.30 Closed end blind rivets
BN 3313 Sealing blind rivets IMEX
Powered by
CAD模型選擇
{bossard/02/02_200/02_200_100/02_200_100_30/bn_3313/bn_3313.prj},{NB=3206698 (13.2)},{BNARTNR=3206698},{BNARTNR1=},{BNNORM3=POP®},{BN=3313},{BZC=TD 56 GT},{BNMAT=Niet : A2 , Dorn : INOX},{D=4.0},{L=10.7},{L1=10.2},{D2=8.3},{D3=2.36},{FORM=1},{P=3.20},{P1=3.2-4.8},{PMIN=3.200},{PMAX=4.800},{W=Niet : A2 , Dorn : INOX},{B=4.1-4.2},{B1=4.1},{S=1.0},{F2=3300},{F1=4000},{X1=4.080},{X2=1.000},{X3=8.220},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
NENN
ⁿ/ₐ
BNARTNR
Article number
ⁿ/ₐ
BNARTNR1
Article number
ⁿ/ₐ
BNNORM3
Brand
ⁿ/ₐ
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Rivet sleeve diameter nom. (d1)
[mm]
L
max.
[mm]
D2
max.
[mm]
D3
~
[mm]
P1
Grip range
[mm]
B
Borehole diameter
[mm]
S
max.
[mm]
F2
Shear force
[N]
F1
Tensile force
[N]
3206693
3.2x8.5
3206693
POP®
TD 44 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
8.5
6.7
2.00
1.6-3.2
3.3-3.4
0.9
2100
2220
1582062
3.2x8.5
1582062
300112434
POP®
TD 44 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
8.5
6.7
2.00
1.6-3.2
3.3-3.4
0.9
2100
2220
3206694
3.2x10.2
3206694
POP®
TD 46 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
10.2
6.7
2.00
3.2-4.8
3.3-3.4
0.9
2100
2220
1541226
3.2x10.2
1541226
300100439
POP®
TD 46 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
10.2
6.7
2.00
3.2-4.8
3.3-3.4
0.9
2100
2220
3206696
3.2x11.8
3206696
POP®
TD 48 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
11.8
6.7
2.00
4.8-6.4
3.3-3.4
0.9
2100
2220
1582097
3.2x11.8
1582097
300112435
POP®
TD 48 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
11.8
6.7
2.00
4.8-6.4
3.3-3.4
0.9
2100
2220
1673815
3.2x13.4
1673815
300112436
POP®
TD 410 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
3.2
13.4
6.7
2.00
6.4-7.9
3.3-3.4
0.9
2100
2220
3206697
4x9.1
3206697
POP®
TD 54 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
9.1
8.3
2.36
0.1-3.2
4.1-4.2
1.0
3300
4000
1599135
4x9.1
1599135
300112437
POP®
TD 54 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
9.1
8.3
2.36
0.1-3.2
4.1-4.2
1.0
3300
4000
3206698
4x10.7
3206698
POP®
TD 56 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
10.7
8.3
2.36
3.2-4.8
4.1-4.2
1.0
3300
4000
1541234
4x10.7
1541234
300100440
POP®
TD 56 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
10.7
8.3
2.36
3.2-4.8
4.1-4.2
1.0
3300
4000
1599119
4x12.3
1599119
300112438
POP®
TD 58 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
12.3
8.3
2.36
4.8-6.4
4.1-4.2
1.0
3300
4000
3134300
4x13.9
3134300
300116462
POP®
TD 510 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.0
13.9
8.3
2.36
6.4-7.9
4.1-4.2
1.0
3300
4000
1541242
4.8x9.7
1541242
300100441
POP®
TD 64 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.8
9.7
9.9
2.97
0.1-3.2
4.9-5.0
1.3
4300
4400
1582399
4.8x11.3
1582399
300112439
POP®
TD 66 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.8
11.3
9.9
2.97
3.2-4.8
4.9-5.0
1.3
4300
4400
1541250
4.8x13
1541250
300100442
POP®
TD 68 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.8
13.0
9.9
2.97
4.8-6.4
4.9-5.0
1.3
4300
4400
3134306
4.8x16
3134306
300144595
POP®
TD 612 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.8
16.0
9.9
2.97
6.4-9.5
4.9-5.0
1.3
4300
4400
3134317
4.8x19
3134317
300151387
POP®
TD 616 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
4.8
19.0
9.9
2.97
9.5-12.7
4.9-5.0
1.3
4300
4400
3134321
6.4x14.7
3134321
300112440
POP®
TD 808 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
6.4
14.7
13.0
3.93
0.1-6.4
6.5-6.6
1.4
6800
8700
3134325
6.4x16.2
3134325
300112441
POP®
TD 810 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
6.4
16.2
13.0
3.93
6.4-7.9
6.5-6.6
1.4
6800
8700
3134329
6.4x21
3134329
300100443
POP®
TD 816 GT
Rivet : A2 , Mandrel : st...
6.4
21.0
13.0
3.93
7.9-12.7
6.5-6.6
1.4
6800
8700
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D