目錄: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Created: 21.01.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61529 - Positioner electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
04 - Accessoires pour vannes papillon
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/04_accessoires_pour_vannes_papillon/61529.prj},{NB=bene_inox_961529-104A},{REF=961529-104A},{ALIMENTATION=100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC},{DN=100 et 104},{DNP=4\"},{ENTRAINEMENT=9,5 x 9,5},{L1=32},{L2=73},{L3=152},{L4=151},{L5=128},{POIDS=2,98},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=61529/61529_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALIMENTATION
ⁿ/ₐ
DN
DN vanne
[mm]
DNP
DN vanne
[Inch]
ENTRAINEMENT
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 961529-2540A
961529-2540A
100V à 240V 50/60Hz et 10...
25 à 40
1" à 1"1/2
méplat 8
18
52
152
151
128
2,58
Béné Inox 961529-5076A
961529-5076A
100V à 240V 50/60Hz et 10...
50 à 76
2" à 3"
méplat 8
18
52
152
151
128
2,58
Béné Inox 961529-80A
961529-80A
100V à 240V 50/60Hz et 10...
80
3"1/2
9,5 x 9,5
32
70
152
151
128
2,94
Béné Inox 961529-104A
961529-104A
100V à 240V 50/60Hz et 10...
100 et 104
4"
9,5 x 9,5
32
73
152
151
128
2,98
Béné Inox 961529-2540B
961529-2540B
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
25 à 40
1" à 1"1/2
méplat 8
18
52
152
151
128
2,58
Béné Inox 961529-5076B
961529-5076B
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
50 à 76
2" à 3"
méplat 8
18
52
152
151
128
2,58
Béné Inox 961529-80B
961529-80B
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
80
3"1/2
9,5 x 9,5
32
70
152
151
128
2,94
Béné Inox 961529-104B
961529-104B
15V à 30V 50/60Hz et 12V ...
100 et 104
4"
9,5 x 9,5
32
73
152
151
128
2,98
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D