目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 232037 - Compas (à gauche ou à droite) - Inox 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Locks and handles
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/fermeture_poignee/232037.prj},{NB=bene_inox_232037-G_0},{REF=232037-G},{ANGLE=0},{TYPE=A gauche},{A=102},{B=102},{L1=102.000},{L2=10.000},{L3=4.500},{L4=2.000},{D1=4.000},{PPATH=232037/232037g/232037g_sbl.prj},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
Béné Inox 232037-G-0
232037-G
A gauche
102
102
Béné Inox 232037-D-0
232037-D
A droite
102
102
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D