目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 232022 - Fermeture à levier à crochet (option cadenassable)
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Locks and handles
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/fermeture_poignee/232022.prj},{NB=bene_inox_232022-50},{REF=232022-50},{A=50},{D=2,5},{B=23},{CXD=24x14},{INFOS=Livré avec gâche},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D
Dia. Fil
[mm]
B
[mm]
CXD
[mm]
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
Béné Inox 232022-50
232022-50
50
2,5
23
24x14
Livré avec gâche
Béné Inox 232022-80
232022-80
80
4
32
26x20
Livré avec gâche
Béné Inox 232022-80C
232022-80C
80 C
4
32
26x20
Livré avec gâche
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求
Previews