目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 232017 - Square hinge rolled knuckle - Stainless steel 304
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
serie_32
Hinges
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_32/charniere/232017.prj},{NB=bene_inox_232017-50X50},{REF=232017-50X50},{HXL=50X50},{E=7.5},{F=35},{G=6.5},{I=15},{EP=1},{NBR=6 (Ø3,6)},{H=50},{L=50},{NBRE=6},{G1=15.0},{G2=6.5},{I1=3.5},{D=1.0},{C=2.7},{J=0.5},{K=3.0},{N=3.00},{P=9.8},{Q=10.4},{R=9.6},{S=10},{T=10.0},{U=10.0},{M=3.6},{OPTION=-},{WEB=WWW},{PPATH=232017/23017_sbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
HXL
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
I
[mm]
EP
Epaisseur
ⁿ/ₐ
NBRE
Nombre de trous
ⁿ/ₐ
OPTION
ⁿ/ₐ
Béné Inox 232017-30X30
232017-30X30
30X30
5.0
20
\
6.3
0,8
4
-
Béné Inox 232017-40X40
232017-40X40
40X40
6.0
28
5.5
12
1
6
-
Béné Inox 232017-50X50
232017-50X50
50X50
7.5
35
6.5
15
1
6
-
Béné Inox 232017-60X60
232017-60X60
60X60
8.0
44
7
20
1
6
-
Béné Inox 232017-70X70
232017-70X70
70X70
9.0
52
8
23
1,2
6
-
Béné Inox 232017-80X80
232017-80X80
80X80
10.5
59
8.5
26
1,2
6
-
Béné Inox 232017-90X90
232017-90X90
90X90
11.0
68
12
24
1,5
6
-
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D