目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 416517 - Rondelle élastique ondulé type B
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4/416517.prj},{NB=bene_inox_416517-5},{REF=416517-5},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=5.0},{D1=5.3},{D2=11.0},{S=0.5},{H=2,2},{SHOW=1},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 416517-2
416517-2
Acier inoxydable A4
2.0
2.2
5.0
0.3
Béné Inox 416517-2,5
416517-2,5
Acier inoxydable A4
2.5
2.8
5.5
0.3
Béné Inox 416517-3
416517-3
Acier inoxydable A4
3.0
3.2
8.0
0.5
Béné Inox 416517-4
416517-4
Acier inoxydable A4
4.0
4.3
9.0
0.5
Béné Inox 416517-5
416517-5
Acier inoxydable A4
5.0
5.3
11.0
0.5
Béné Inox 416517-6
416517-6
Acier inoxydable A4
6.0
6.4
12.0
0.5
Béné Inox 416517-8X15
416517-8X15
Acier inoxydable A4
8.0
8.4
15.0
0.8
Béné Inox 416517-8X17
416517-8X17
Acier inoxydable A4
8.0
8.4
17.0
0.8
Béné Inox 416517-10
416517-10
Acier inoxydable A4
10.0
10.5
21.0
1.0
Béné Inox 416517-12
416517-12
Acier inoxydable A4
12.0
13.0
24.0
1.2
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D