目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 416501 - Rondelle plate moyenne M découpée - NF E 25-513
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 16 - Washers
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_16/a4/416501.prj},{NB=bene_inox_416501-14},{REF=416501-14},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=14},{D1=15.30},{D2=30.0},{S=2.5},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Béné Inox 416501-2
416501-2
Acier inoxydable A4
2
2.20
5.5
0.5
Béné Inox 416501-2,5
416501-2,5
Acier inoxydable A4
2.5
2.70
7.0
0.5
Béné Inox 416501-3
416501-3
Acier inoxydable A4
3
3.40
8.0
0.8
Béné Inox 416501-4
416501-4
Acier inoxydable A4
4
4.50
10.0
0.8
Béné Inox 416501-5
416501-5
Acier inoxydable A4
5
5.50
12.0
1.0
Béné Inox 416501-6
416501-6
Acier inoxydable A4
6
6.60
14.0
1.2
Béné Inox 416501-8
416501-8
Acier inoxydable A4
8
8.60
18.0
1.5
Béné Inox 416501-10
416501-10
Acier inoxydable A4
10
10.80
22.0
2.0
Béné Inox 416501-12
416501-12
Acier inoxydable A4
12
13.30
27.0
2.5
Béné Inox 416501-14
416501-14
Acier inoxydable A4
14
15.30
30.0
2.5
Béné Inox 416501-16
416501-16
Acier inoxydable A4
16
17.30
32.0
3.0
Béné Inox 416501-18
416501-18
Acier inoxydable A4
18
19.30
36.0
3.0
Béné Inox 416501-20
416501-20
Acier inoxydable A4
20
21.30
40.0
3.0
Béné Inox 416501-22
416501-22
Acier inoxydable A4
22
23.30
45.0
3.0
Béné Inox 416501-24
416501-24
Acier inoxydable A4
24
25.30
50.0
4.0
Béné Inox 416501-27
416501-27
Acier inoxydable A4
27
28.30
55.0
4.0
Béné Inox 416501-30
416501-30
Acier inoxydable A4
30
31.40
60.0
4.0
Béné Inox 416501-33
416501-33
Acier inoxydable A4
33
34.60
65.0
5.0
Béné Inox 416501-36
416501-36
Acier inoxydable A4
36
37.60
70.0
5.0
Béné Inox 416501-39
416501-39
Acier inoxydable A4
39
40.60
75.0
6.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D