目錄: BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Created: 12.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Modèle 411301 - Vis à bois tête fraisée bombée fendue - DIN 95
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
Category 11 - Woods screws
Stainless steel A4
Powered by
CAD模型選擇
{bene_inox_boulonnerie/serie_11/a4/411301.prj},{NB=bene_inox_411301-4X25},{REF=411301-4X25},{MAT=Acier inoxydable A4},{D=4.0},{L=25},{DK=7.95},{K=2.20},{N=1.0},{D3=2.800},{P=1.800},{DS=4.000},{RF=8.000},{T=1.900},{F=1.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
Béné Inox 411301-3X16
411301-3X16
Acier inoxydable A4
3x16
3.0
16
1.65
Béné Inox 411301-3,5X20
411301-3,5X20
Acier inoxydable A4
3.5x20
3.5
20
1.93
Béné Inox 411301-4X25
411301-4X25
Acier inoxydable A4
4x25
4.0
25
2.20
Béné Inox 411301-4X30
411301-4X30
Acier inoxydable A4
4x30
4.0
30
2.20
Béné Inox 411301-5X30
411301-5X30
Acier inoxydable A4
5x30
5.0
30
2.50
Béné Inox 411301-6X50
411301-6X50
Acier inoxydable A4
6x50
6.0
50
3.00
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D