L100 - Light Load
Bando
BANCOLLANᵀᴹ Bearings
Powered by
CAD模型選擇
{bando/bancollan_bearings/l100_bearings.prj},{NB=L100-B30-608ZZ},{M=L100},{COL=Brown},{SH=B},{VER=1},{D=30},{DD=8},{B=11},{R=1.5},{B0=7},{BNO=608ZZ},{BOD=22},{DIST=1.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order no.
ⁿ/ₐ
M
Model
ⁿ/ₐ
SH
Shape
ⁿ/ₐ
D
Outer diameter
[mm]
DD
Inside diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
[mm]
B0
[mm]
BNO
Bearing No.
ⁿ/ₐ
L100-B15-684ZZ
L100-B15-684ZZ
L100
B
15
4
6
0.5
4
684ZZ
L100-B20-696ZZ
L100-B20-696ZZ
L100
B
20
6
8
1.0
5
696ZZ
L100-B25-626ZZ
L100-B25-626ZZ
L100
B
25
6
9
1.0
6
626ZZ
L100-B30-608ZZ
L100-B30-608ZZ
L100
B
30
8
11
1.5
7
608ZZ
L100-B35-608ZZ
L100-B35-608ZZ
L100
B
35
8
11
1.5
7
608ZZ
L100-B45-6202ZZ
L100-B45-6202ZZ
L100
B
45
15
15
1.5
11
6202ZZ
L100-B55-6204ZZ
L100-B55-6204ZZ
L100
B
55
20
18
1.5
14
6204ZZ
L100-B65-6205ZZ
L100-B65-6205ZZ
L100
B
65
25
19
1.5
15
6205ZZ
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D