您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
English
Rotary damper Type 75 Electric type S
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Electric) Butterfly valves
Rotary damper Type 57 / 56 / 75, Electric actuated Type S
Rotary damper Type 75, Electric actuated Type S
Powered by
CAD模型選擇
{asahi/au_valve/ele_butterfly_valves/ele_rdv_type_57_56_75_s/ele_rdv_type_75_s/rotary_damper_electric_type_75_s_asmtab.prj},{NB=ADPS1PEWA450},{CNSORDERNO=ADPS1PEWA450},{STD=ANSI},{NDNB=450},{NDMM=450},{NDINCH=18},{DM=441.0},{C=578.0},{N=16},{SH=32},{N1=-},{M=-},{L=167},{D=630},{D1=525},{H=623},{H1=315},{VER=2.000},{NS1=250},{PPATH=../../../rotary_damper_electric_type_s/parts/rotary_damper_electric_type_s_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
STANDARD
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[Inch]
DM
[mm]
C
P.C.D
[mm]
N
Number of holes
ⁿ/ₐ
SH
Diameter
[mm]
N1
Number of thread holes
ⁿ/ₐ
M
Thread hole
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
ADPS1PEW1450
ADPS1PEW1450
JIS
450
18
441.0
565.0
16
27
4
M24
167
630
525
623
315
ADPS1PEW1500
ADPS1PEW1500
JIS
500
20
488.0
620.0
16
27
4
M24
177
699
575
653
350
ADPS1PEW1600
ADPS1PEW1600
JIS
600
24
600.0
730.0
20
33
4
M30
197
813
686
717
424
ADPS1PEWA450
ADPS1PEWA450
ANSI
450
18
441.0
578.0
16
32
-
-
167
630
525
623
315
ADPS1PEWA500
ADPS1PEWA500
ANSI
500
20
488.0
635.0
20
32
-
-
177
699
575
653
350
ADPS1PEWA600
ADPS1PEWA600
ANSI
600
24
600.0
749.5
20
35
-
-
197
813
686
717
424
ADPS1PEWD450
ADPS1PEWD450
DIN
450
18
441.0
565.0
20
26
-
-
167
630
525
623
315
ADPS1PEWD500
ADPS1PEWD500
DIN
500
20
488.0
620.0
20
26
-
-
177
699
575
653
350
ADPS1PEWD600
ADPS1PEWD600
DIN
600
24
600.0
725.0
20
30
-
-
197
813
686
717
424
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D