DIN 6900-4 Z7 Z steel 4.8 zinc-plated - Pozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-4 Z7 Z - Pozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_4_z7_z/din_6900_4_z7_z_a2k.prj},{NB=ART 21126 - DIN 6900-4 Z7 Z M4x6.0 mm steel4.8 ZP},{ARTNR=21126},{D=4.0},{P=0.700},{L=6},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=8.0},{K=3.1},{H2=1.5},{H2MIN=0.5},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-4 Z7 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Stahl},{MAT1=St},{GUETE=4.8},{OBERFLAECHE=verzinkt (A2K)},{OBERFLAECHE1=vzk},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ2},{ANTRIEB1=PZ2},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-4-z7-kombischrauben-pozidriv-kreuzschlitz-mit-faecherscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 35381 - DIN 6900-4...
35381
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
4
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 42279 - DIN 6900-4...
42279
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
5
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 32034 - DIN 6900-4...
32034
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
6
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21124 - DIN 6900-4...
21124
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
8
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21125 - DIN 6900-4...
21125
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
10
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 32035 - DIN 6900-4...
32035
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
12
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 44302 - DIN 6900-4...
44302
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
16
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28633 - DIN 6900-4...
28633
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
4
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 14491 - DIN 6900-4...
14491
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
5
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 14492 - DIN 6900-4...
14492
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
6
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21121 - DIN 6900-4...
21121
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
8
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21122 - DIN 6900-4...
21122
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
10
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21123 - DIN 6900-4...
21123
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
12
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 28634 - DIN 6900-4...
28634
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
16
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45646 - DIN 6900-4...
45646
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
20
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 48166 - DIN 6900-4...
48166
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
25
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 48167 - DIN 6900-4...
48167
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
30
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 48168 - DIN 6900-4...
48168
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
35
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 48169 - DIN 6900-4...
48169
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
40
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 21126 - DIN 6900-4...
21126
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
6
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 16273 - DIN 6900-4...
16273
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
8
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 16272 - DIN 6900-4...
16272
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
10
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 21127 - DIN 6900-4...
21127
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
12
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 21128 - DIN 6900-4...
21128
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
16
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45647 - DIN 6900-4...
45647
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
Steel
4.8
zinc-plated (A2K)
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
20
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D