DIN 6900-4 Z7 Z stainless steel A2 plain - Pozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer
A.R.T. Elektromechanik
Mounting Accessories + Sems Screws
Sems Screws
DIN 6900-4 Z7 Z - Pozidriv SEMS screws with serrated tooth lock washer
Powered by
CAD模型選擇
{art/mz/kombischrauben/din_6900_4_z7_z/din_6900_4_z7_z_a2.prj},{NB=ART 34204 - DIN 6900-4 Z7 Z M4x6.0 mm - A2},{ARTNR=34204},{D=4.0},{P=0.700},{L=6},{A=1.400},{BX=22},{DK=8},{AD2=8.0},{K=3.1},{H2=1.5},{H2MIN=0.5},{M=4.300},{DA=4.700},{R=0.200},{RF=8.000},{V=2.000},{X=1.750},{IDNR=},{TYP=DIN 6900-4 Z7 Z},{ZTN=7318 1595},{MT=Metall},{MAT=Edelstahl},{GUETE=A2},{OBERFLAECHE=blank},{DINSCHRAUBE=DIN 7985 - Pozi},{DINSCHEIBE=DIN 6907A - Fächerscheibe ähnl. DIN 6798 A (Z7)},{ISO=},{ANTRIEB=Pozidriv PZ2},{ANTRIEB1=PZ2},{CNSAVOID=0},{CNSNN=DIN 7985},{LINK1=www.artgmbh.com},{LWS=https://www.artgmbh.com/montagezubehoer-kombischrauben/kombischrauben/din-6900-4-z7-kombischrauben-pozidriv-kreuzschlitz-mit-faecherscheibe/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type designation
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
MT
Materialtyp
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Steel quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface metal
ⁿ/ₐ
DINSCHRAUBE
DIN standard screw head
ⁿ/ₐ
DINSCHEIBE
DIN standard description washer 1
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
AD2
Outer diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
H2
Height
[mm]
ANTRIEB
Drive
ⁿ/ₐ
A.R.T. 45654 - DIN 6900-4...
45654
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
4
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45655 - DIN 6900-4...
45655
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
5
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 43902 - DIN 6900-4...
43902
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
6
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 33256 - DIN 6900-4...
33256
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
8
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45656 - DIN 6900-4...
45656
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
10
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45657 - DIN 6900-4...
45657
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
12
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45658 - DIN 6900-4...
45658
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
2.5
0.450
16
5
5.5
2.0
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 40712 - DIN 6900-4...
40712
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
4
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 40713 - DIN 6900-4...
40713
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
5
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 29596 - DIN 6900-4...
29596
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
6
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 32114 - DIN 6900-4...
32114
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
8
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 34778 - DIN 6900-4...
34778
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
10
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 40714 - DIN 6900-4...
40714
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
12
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 40715 - DIN 6900-4...
40715
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
16
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 45659 - DIN 6900-4...
45659
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
20
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 46400 - DIN 6900-4...
46400
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
25
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 46401 - DIN 6900-4...
46401
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
30
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 46402 - DIN 6900-4...
46402
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
35
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 46403 - DIN 6900-4...
46403
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
3.0
0.500
40
6
6.0
2.4
1.2
Pozidriv PZ1
A.R.T. 34204 - DIN 6900-4...
34204
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
6
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 30253 - DIN 6900-4...
30253
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
8
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 31443 - DIN 6900-4...
31443
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
10
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45660 - DIN 6900-4...
45660
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
12
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45661 - DIN 6900-4...
45661
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
16
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
A.R.T. 45662 - DIN 6900-4...
45662
DIN 6900-4 Z7 Z
7318 1595
Metal
stainless steel
A2
plain
DIN 7985 - Pozi
DIN 6907A - Serrated toot...
4.0
0.700
20
8
8.0
3.1
1.5
Pozidriv PZ2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D