目錄: AKD
Created: 26.05.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AKD
KTB17M - 标准同步带模组(滑台)
AKD
同步带模组(滑台)
KTB标准同步带模组(滑台)
Powered by
CAD模型選擇
{akd/tbd/ktb/ktb17m_400w_asmtab.prj},{NB=KTB17M-L40-100-L-M20-C3(0)},{MODEL=KTB17M},{BT=L},{S=100},{POS=0},{MP=L},{MB=M20},{HS=C},{LS=3},{SO=},{MOTOR=},{NOTE=Motor length will be varied upon motor brand, please refer to the catalogue for detailed specification.},{PPATH=ktb17m/assemblies/ktb17m_400w_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MODEL
本体规格
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
M
[unit]
N
[unit]
KTB17M-L40-100-L-M20-C3
KTB17M
40
469
100
1
6
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D