目錄: AirTAC
Created: 14.09.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AirTAC
GAF - 氣源處理源件(三聯件)
AirTAC
氣動元件
氣源處理組件
GA系列
Powered by
CAD模型選擇
{airtac/pneumatic_equipment/f_r_l_combination/ga_series/gaf_series.prj},{NB=GAF30008},{SERIES=300},{BM=},{PS=08},{DT=},{ACCE=},{FC=},{TT=},{A=62.5},{B=67.5},{BA=41},{C=197},{CA=179.0},{K=6.5},{KA=40},{KB=8.0},{KC=27.0},{PA=158.0},{Q=G1/4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ORDER
[mm]
SERIES
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
BA
[mm]
C
[mm]
CA
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KB
[mm]
KC
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
Q
[mm]
GAF20006
GAF20006
200
52.5
54.5
33
150
137.0
5.4
27
8.4
23.0
1/8"
120.0
M5X0.8
GAF30008
GAF30008
300
62.5
67.5
41
197
179.0
6.5
40
8.0
27.0
1/4"
158.0
G1/4
GAF40010
GAF40010
400
80.0
84.0
50
220
202.5
8.5
55
11.0
33.5
3/8"
177.5
G1/4
GAF50020
GAF50020
500
82.0
85.0
50
234
216.5
8.5
56
11.0
33.5
3/4"
191.5
G1/4
GAF600C20
GAF600C20
600
100.0
113.0
70
266
242.0
11.0
66
13.0
50.0
3/4"
205.0
G1/4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D