目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
PSPD - 双弹簧重载型缓冲支杆
AIRBEST
安装附件
PSPD - 双弹簧重载型缓冲支杆
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/mounting_accessory/pspd/pspd_asmtab.prj},{NB=PSPD-E25G2M-M20},{SERIES=PSPD},{BS=E:Extermal spring},{BS1=25},{RT=},{SCC=G2M},{MT=M20},{PPATH=assemblies/pspd_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
SERIES
产品系列
ⁿ/ₐ
BS
缓冲形式
ⁿ/ₐ
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
H
[mm]
LGI
LG1
[mm]
LG2
[mm]
LG3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
Y
[mm]
PSPD-E25G2M-M20
PSPD
外置弹簧
G1/8
G1/4
M20X1.5M
114.500
7.5
8.500
40
16
24
17
25
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D