피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
9580A - Flange
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9580a.prj},{NB=KISTLER Typ 9580A2},{IDNR=},{TYP=9580A2},{DB=Datenblatt},{D1=40},{D=100},{DD1=78},{D2=21},{D3=13.5},{D4=8.4},{D5=18.0},{D6=14.0},{H2=22},{T1=2.0},{N=9.0},{P=1.0},{VERS=1},{IC=0.200},{AC=1.000},{SAP=000000000018007922},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
DD1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9580A9
9580A9
14
40
30
6
4.5
3.2
4.5
5.6
8
2.0
3.0
0.4
000000000018007927
KISTLER Type 9580A0
9580A0
21
62
50
10
5.5
4.3
8.5
7.5
11
2.0
5.0
0.8
000000000018007920
KISTLER Type 9580A1
9580A1
26
70
55
14
6.6
5.3
12.0
9.0
13
2.0
6.0
0.8
000000000018007921
KISTLER Type 9580A2
9580A2
40
100
78
21
13.5
8.4
18.0
14.0
22
2.0
9.0
1.0
000000000018007922
KISTLER Type 9580A4
9580A4
70
180
135
30
17.0
13.0
25.0
20.0
30
2.5
13.0
2.0
000000000018007923
KISTLER Type 9580A6
9580A6
105
220
180
52
21.0
17.0
31.0
26.0
48
2.5
17.0
2.0
000000000018007924
KISTLER Type 9580A7
9580A7
0
27
20
0
2.7
0.0
2.7
5.5
7
0.0
2.6
0.4
000000000018007925
KISTLER Type 9580A8
9580A8
0
35
27
0
3.2
0.0
4.3
8.0
8
0.0
4.5
0.4
000000000018007926
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D