lietuvių
polski
português
English
95409-V01 - Ø12 - Ewikon HPS III Duese
Ewikon
Aussenbeheizte Systeme
HPS III System
HPS III Systemduesen
HPS III-Duesen Spitzendichtung Frontmontage
Powered by
CAD모델 선택
{ewikon/aussen_sys/sys_hps03/sysduesen/hps03_s_front/95409_asmtab.prj},{NB=95409-V01.030-B1-19085-W4_2_0_40_1_asm},{BESTNR=95409-V01},{AUS=B1-19085-W4},{DAR=1},{ANSD=2},{X=30},{KH=0},{KL=40},{TYP=3},{ANSDC=2:4/0.01},{DAR2=1,'positiv',4,'negativ'},{XC2=70.000},{PPATH=95409_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
AUS
[mm]
95409-V01.30-A-17550-V02_...
95409-V01
A-17550-V02
95409-V01.30-A-19085-W4_2...
95409-V01
A-19085-W4
95409-V01.30-A-22398-W3_2...
95409-V01
A-22398-W3
95409-V01.30-A-22398-W12_...
95409-V01
A-22398-W12
95409-V01.30-B1-19085-W4_...
95409-V01
B1-19085-W4
95409-V01.30-B2-19085-W4_...
95409-V01
B2-19085-W4
95409-V01.30-C1-19085-W4_...
95409-V01
C1-19085-W4
95409-V01.30-C2-19085-W4_...
95409-V01
C2-19085-W4
95409-V01.30-D-16873_3.5_...
95409-V01
D-16873
95409-V01.30-E-15592_3.5_...
95409-V01
E-15592
95409-V01.30-F-15592_3.5_...
95409-V01
F-15592
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D