9500A.. - Force Distributing Caps
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Sensor mounting
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/02_sensor_mounting/9500a.prj},{NB=KISTLER Typ 9500A3},{IDNR=},{TYP=9500A3},{DB=Datenblatt},{A=M12},{AX=12.000},{D2=23.0},{L=21},{H4=12},{R=R35},{RX=35},{F=3.0},{G=9.4},{H=R1},{HX=1.000},{DD=4.3},{K=5.3},{SAP=000000000018007844},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L
[mm]
H4
[mm]
R
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
DD
D
[mm]
K
[mm]
SAP
Material numbers
ⁿ/ₐ
KISTLER Type 9500A0
9500A0
M5
8.5
8
4
R10
1.5
3.7
R0.4
2.2
1.5
000000000018007839
KISTLER Type 9500A1
9500A1
M6
12.5
10
6
R15
1.5
4.4
R0.6
3.2
2.3
000000000018007842
KISTLER Type 9500A2
9500A2
M10
18.0
17
9
R25
2.5
7.7
R0.8
4.3
3.7
000000000018007843
KISTLER Type 9500A3
9500A3
M12
23.0
21
12
R35
3.0
9.4
R1
4.3
5.3
000000000018007844
KISTLER Type 9500A4
9500A4
M16
31.0
28
15
R45
3.5
13.1
R1
6.4
6.1
000000000018007845
KISTLER Type 9500A5
9500A5
M20
35.0
33
18
R50
4.0
16.4
R1.2
6.4
7.4
000000000018007846
KISTLER Type 9500A6
9500A6
M24
45.0
41
22
R65
5.0
19.7
R1.6
8.4
9.0
000000000018007847
KISTLER Type 9500A7
9500A7
M30
64.0
57
32
R90
6.0
25.0
R1.6
8.4
13.0
000000000018007848
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D