939571 - LS-GB 202K-RI4-FS
Blickle
Räder und Rollen mit Polyurethan-Laufbelag
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/polyurethan-laufbelag/939571.prj},{NB=939571},{MANUID=939571},{RADDURCHM=200},{RADBREITE=80},{TRAGF4KMH=1600},{HEIGHT=255},{WEIGHT=14.700},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-30},{LS_GB_202K_RI4_FS=../_pool_/aa/e6/ls-gb_202k-ri4-fs_939571.png},{DESCSHORT=LS-GB 202K-RI4-FS}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
939571
939571
LS-GB 202K-RI4-FS
4047526404857
Blickle Räder+Rollen GmbH...
21
200
80
Kugellager
1600
255
175 x 140
14.700
Polyurethan
robuster Grauguss
Lenkrolle
braun
silber
70
-30
92 Shore A
ja
nein
nein
nein
ja
nein
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
2D