935425 - DK-LS-38
Blickle
System- und Sonderlösungen/Zubehör
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/system-20und20sonderloesungen2fzubehoer/935425.prj},{NB=935425},{MANUID=935425},{WEIGHT=14.721},{DK_LS_38=../_pool_/e9/da/dk-ls-38_935425.png},{DESCSHORT=DK-LS-38},{DESCLONG=Stahlgeschweißter Schwerlast-Drehkranz<ul><li>besonders robuste Stahlschweißkonstruktion</li><li>Axial-Rillenkugellager ISO 104 und Kegelrollenlager ISO 355</li><li>eingeschweißter, sehr stabiler Mittelbolzen, verschraubt und gesichert</li><li>staub- und spritzwassergeschützt</li><li>Schmiernippel</li><li>galvanisch verzinkt, gelb passiviert, Cr6-frei</li><li>durch Kombination mit einer Bockrolle entsteht eine Lenkrolle ohne Ausladung</li><li>universell einsetzbar</li></ul><ul><li>Tragfähigkeit gilt bei zentrisch axialer Belastung</li></ul>},{EAN=4047526384678}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
935425
935425
DK-LS-38
4047526384678
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
255 x 200
14.721
Drehkranz
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D