카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
9224 - MBSPP-FBSPPS 90 Elbow
Brennan Industries
Conversion Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/conversion_adapters/9224.prj},{NB=9224-08-08},{DN=08},{B1=1/2-14},{B2=1/2-14},{B21=08},{MAT=Steel},{B1D=11.5},{B2D=11.0},{M=34.5},{L=37.5},{C=27.0},{Y=22.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
B1
B1 BSPP
ⁿ/ₐ
B2
B2 BSPP
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[mm]
B2D
B2 Drill
[mm]
M
M Length
[mm]
L
L Length
[mm]
C
C Hex
[mm]
Y
Y Flats
[mm]
9224-02-02
9224-02-02
1/8-28
1/8-28
Steel
3.5
3.5
21.0
26.5
14.0
11.0
9224-04-04
9224-04-04
1/4-19
1/4-19
Steel
7.0
4.0
27.0
29.0
19.0
14.0
9224-06-06
9224-06-06
3/8-19
3/8-19
Steel
9.5
7.5
30.0
34.0
22.0
19.0
9224-08-08
9224-08-08
1/2-14
1/2-14
Steel
11.5
11.0
34.5
37.5
27.0
22.0
9224-12-12
9224-12-12
3/4-14
3/4-14
Steel
16.7
16.7
40.0
46.0
32.0
27.0
9224-16-16
9224-16-16
1-11
1-11
Steel
22.0
20.5
46.0
50.0
41.0
33.0
9224-20-20
9224-20-20
1 1/4-11
1 1/4-11
Steel
28.6
28.6
54.4
60.0
50.0
41.0
9224-24-24
9224-24-24
1 1/2-11
1 1/2-11
Steel
33.3
33.3
54.0
63.0
55.0
48.0
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D